Fixvillás görgő 125 mm
Alpha
Rendelési szám:
990033753
EAN:
4031582336917
Termékszám:
3478UOT125P62
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A g...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemezből, nehéz kivitelben készült, garantálva a tartósságot és megbízhatóságot. A kerék poliamid anyagból gyártott, futófelülete a kerékkel megegyező anyagból áll, precíziós golyóscsapágy, tömített kivitelben biztosítja a gördülést. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 155 mm. A dinamikus terhelhetőség 275 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 550 kg. Alkalmazási területei között szerepel az autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók