Totálfékes görgő 125 mm
Alpha
Rendelési szám:
990061117
EAN:
4031582381511
Termékszám:
3477UOJ125P30-13 T/G-small
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil kapcsolatot biztosít a szerelendő berendez...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Az Alpha totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil kapcsolatot biztosít a szerelendő berendezéshez. A görgő háza nehéz acéllemezből készült, amely kiváló tartósságot és terhelhetőséget garantál, míg a forgórész kétsoros golyós csapágyazással van ellátva a könnyű és precíz mozgás érdekében. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete pedig a kerékkel megegyező anyagú, így optimális kopásállóságot és csendes működést biztosít, a kerék tűgörgős csapágyazással van felszerelve. A kerék átmérője 125 mm, az összes magasság 155 mm. A dinamikus terhelhetőség 150 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 300 kg, így széles körű ipari alkalmazásokhoz megfelelő.
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
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal