Forgóvillás görgő 125 mm
Alpha
Rendelési szám:
990061099
EAN:
4031582381429
Termékszám:
3470UOJ125P30-13 T/G-small
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil kapcsolatot biztosít a szerelendő berende...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Az Alpha forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil kapcsolatot biztosít a szerelendő berendezéshez. A görgő háza acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló teherbírást és tartósságot garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete kerékkel megegyező anyagú, tűgörgős csapágyazással ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 155 mm. A dinamikus teherbírás 150 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 300 kg. A görgő széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.
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
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal