Totálfékes görgő 125 mm
Alpha
Rendelési szám:
990030348
EAN:
4031582305821
Termékszám:
3477UER125P63 CL60 OH161
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló tartósságot és könnyű manőverezhetőséget garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít. A kerék tűgörgős csapágyazással van ellátva a zökkenőmentes gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 161 mm. A dinamikus teherbírás 250 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 500 kg, így alkalmas nehéz terhek biztonságos szállítására ipari környezetben.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók