Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, garantálva a tartósságot és megbízhatóságot ipari környezetben. A kerék teste poliamid anyagból van kialakítva, míg a futófelület rugalmas gumi, fekete, vulkanizált borítással ellátott, amely kiváló tapadást és csendes működést biztosít. A kerék 125 mm átmérőjű és tűgörgős csapágyazással van felszerelve a könnyű gördülés érdekében. A görgő összmagassága 161 mm. Dinamikus terhelhetősége 250 kg 4 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 500 kg, így alkalmas nehéz terhek szállítására és tárolására különböző ipari alkalmazásokban.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3478UER125P63
EAN
4031582306897
Core attributes
Ház típusa
Fixvillás görgő
Teherbírás 4 km/h-nál
250 kg
Statikus teherbírás
500 kg
Összsúly
161 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
1,25 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
115 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, nehéz
Wheel
A futófelület keménysége (A)
64 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, fekete, vulkanizált
Futófelület szélessége
40 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Tűgörgős csapágy
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Alpha
3477UER125P63 CL60 OH161

Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló tartósságot és könnyű manőverezhetőséget garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít. A kerék tűgörgős csapágyazással van ellátva a zökkenőmentes gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 161 mm. A dinamikus teherbírás 250 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 500 kg, így alkalmas nehéz terhek biztonságos szállítására ipari környezetben.

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg
Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Alpha
3470UER125P63 CL60 OH161

Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely megbízható működést garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel, amely kiváló tapadást és csendes működést biztosít. A kerék tűgörgős csapágyazással van ellátva a hosszú élettartam érdekében. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 161 mm. A dinamikus terhelhetőség 250 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 500 kg. A görgő széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Alpha
3477UER125P63 CL60 OH161

Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló tartósságot és könnyű manőverezhetőséget garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít. A kerék tűgörgős csapágyazással van ellátva a zökkenőmentes gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 161 mm. A dinamikus teherbírás 250 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 500 kg, így alkalmas nehéz terhek biztonságos szállítására ipari környezetben.

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg
Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Alpha
3470UER125P63 CL60 OH161

Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely megbízható működést garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel, amely kiváló tapadást és csendes működést biztosít. A kerék tűgörgős csapágyazással van ellátva a hosszú élettartam érdekében. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 161 mm. A dinamikus terhelhetőség 250 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 500 kg. A görgő széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg