Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha smart totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló tartósságot és könnyű manőverezhetőséget garantál. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel van kialakítva, tűgörgős csapágyazással ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 155 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 200 kg, így alkalmas közepes és nehéz terhek biztonságos szállítására ipari környezetben.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3377PJR125P62
EAN
4031582360615
Core attributes
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 4 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
155 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
1,03 kg
Termék neve
Alpha smart
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
9 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
60 mm
Talplemez hossza
105 mm
Talplemez szélessége
85 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Keskeny
Anyag
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
233 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
116,5 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Tűgörgős csapágy
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Alpha smart
3370PJR125P62

Az Alpha smart forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve a pontos irányíthatóság érdekében. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, amely kiváló tapadást és csendes működést garantál. A kerék tűgörgős csapágyazással van ellátva a hosszú élettartam és könnyű gördülés biztosítása céljából. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 155 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 200 kg, így a görgő alkalmas közepes és nehéz terhek szállítására ipari környezetben.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Alpha smart
3370PJR125P62

Az Alpha smart forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve a pontos irányíthatóság érdekében. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, amely kiváló tapadást és csendes működést garantál. A kerék tűgörgős csapágyazással van ellátva a hosszú élettartam és könnyű gördülés biztosítása céljából. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 155 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 200 kg, így a görgő alkalmas közepes és nehéz terhek szállítására ipari környezetben.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg