Forgóvillás görgő 125 mm
Alpha smart
EAN:
4031582360561
Termékszám:
3370PJR125P62
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Erős ház
Az Alpha smart forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A görgő háza acélleme...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
Az Alpha smart forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve a pontos irányíthatóság érdekében. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, amely kiváló tapadást és csendes működést garantál. A kerék tűgörgős csapágyazással van ellátva a hosszú élettartam és könnyű gördülés biztosítása céljából. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 155 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 200 kg, így a görgő alkalmas közepes és nehéz terhek szállítására ipari környezetben.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók