Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva, amely megbízható forgási mozgást és hosszú élettartamot garantál. A 100 mm átmérőjű kerék teste elektromosan vezető poliamid anyagból, míg futófelülete elektromosan vezető fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással. A görgő összmagassága 124 mm. Dinamikus teherbírása 120 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 240 kg, így ideális megoldást nyújt altatókocsik, ápolási ágyak, dialízis kocsik, gyógyszerkocsik, kezelőszékek, lélegeztetőgépek és egyéb orvosi berendezések számára.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5947XSP100P50 RAL9002
EAN
4031582352238
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
82 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
120 kg
Statikus teherbírás
240 kg
Összsúly
124 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Termék neve
Linea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
8,5 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
61,5 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
56 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
51,5 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
46,5 mm
Talplemez hossza
77 mm
Talplemez szélessége
67 mm
Váz
Szín
Szürkésfehér (RAL9002)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
52 mm
Körbeforgás
216 mm
Ellensúlyoz
32 mm
Körbeforgás
108 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
20 mm
Átmérő
100 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Linea
5940-CAP

A Linea tartozék egy korszerű kiegészítő termék, amely a görgők funkcionalitásának és teljesítményének optimalizálására lett kifejlesztve. Ez a tartozék precíz mérnöki munka eredménye, amely biztosítja a görgőrendszerek zökkenőmentes működését és hosszú élettartamát. A Linea tartozék alkalmazása során a felhasználók számíthatnak a fokozott stabilitásra, a jobb manőverezhetőségre és a megbízható terhelésviselésre. Az anyagválasztás és a gyártási folyamat garantálja az ipari szabványoknak való megfelelést és a szélsőséges körülmények közötti megbízható működést. A termék integrálható a meglévő görgőrendszerekbe, és minimális karbantartást igényel.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Linea
5940XSP100P50 RAL9002

A Linea forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a könnyű és pontos forgást szolgálja. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból áll, míg futófelülete fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kivitelben készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, az összes magasság 124 mm. A dinamikus teherbírás 120 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 240 kg. Ideális megoldás altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, ételkiszállító kocsihoz, dialízis kocsikhoz, kórházakhoz, gyógyszerkocsikhoz, ápolói kocsikhoz, irodabútorokhoz, betegemelőkhöz, reklinerekhez, sebészeti robotokhoz, kezelőszékekhez, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez és professzionális takarítókocsikhoz.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Linea
5941XSP100P50 RAL9002

A Linea forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamidból készült és precíziós golyóscsapágyazással van ellátva a kiváló forgási tulajdonságok érdekében. A kerék teste elektromosan vezető poliamidból, míg a futófelülete elektromosan vezető fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással a tartós és csendes működésért. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság pedig 124 mm. A dinamikus teherbírás 120 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 240 kg, így ideális választás altatókocsikhoz, ápolási ágyakhoz, kórházi berendezésekhez, orvosi eszközökhöz és egyéb egészségügyi alkalmazásokhoz.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg