Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamidból készült és precíziós golyóscsapágyazással van ellátva a kiváló forgási tulajdonságok érdekében. A kerék teste elektromosan vezető poliamidból, míg a futófelülete elektromosan vezető fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással a tartós és csendes működésért. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság pedig 124 mm. A dinamikus teherbírás 120 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 240 kg, így ideális választás altatókocsikhoz, ápolási ágyakhoz, kórházi berendezésekhez, orvosi eszközökhöz és egyéb egészségügyi alkalmazásokhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Artikelnummer
5941XSP100P50 RAL9002
EAN
4031582352344
Core attributes
Gehäusetyp
Forgóvillás görgő irányfékkel
Gesamtbreite
82 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
120 kg
Statische Tragfähigkeit
240 kg
Bauhöhe
124 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Linea
Norm
EN12530 - Intézményi görgők
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Téglalap alakú talplemez
Plattenloch Durchmesser
8,5 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
61,5 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
56 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
51,5 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
46,5 mm
Plattenlänge
77 mm
Plattenbreite
67 mm
Housing
Farbe
Szürkésfehér (RAL9002)
Gabelform
Ikerkerekes villa
Material
Poliamid
Schwenklager
Precíziós golyóscsapágy
Dom Durchmesser
52 mm
Störkreis
216 mm
Ausladung
32 mm
Schwenkradius
108 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Poliamid, elektromosan vezető
Material der Lauffläche
Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Futófelület védelemmel
Lager
Precíziós golyóscsapágy

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Linea
5940-CAP

A Linea tartozék egy korszerű kiegészítő termék, amely a kerekek és görgők funkcionalitásának optimalizálására lett kifejlesztve. Ez a tartozék precíz mérnöki munka eredménye, amely biztosítja a kerekek zökkenőmentes működését és hosszú élettartamát. A Linea tartozék alkalmazása javasolt azoknak a felhasználóknak, akik magas minőségű és megbízható megoldást keresnek a görgőik karbantartásához és teljesítménynöveléséhez. A termék anyagválasztása és gyártási folyamata garantálja az ipari szabványoknak való megfelelést és a szélsőséges körülmények közötti használhatóságot.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Linea
5940XSP100P50 RAL9002

A Linea forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a könnyű és pontos forgást szolgálja. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból áll, míg futófelülete fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kivitelben készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, az összes magasság 124 mm. A dinamikus teherbírás 120 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 240 kg. Ideális megoldás altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, ételkiszállító kocsihoz, dialízis kocsikhoz, kórházakhoz, gyógyszerkocsikhoz, ápolói kocsikhoz, irodabútorokhoz, betegemelőkhöz, reklinerekhez, sebészeti robotokhoz, kezelőszékekhez, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez és professzionális takarítókocsikhoz.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Változatok
Totálfékes görgő 100 mm
Totálfékes görgő 100 mm
Linea
5947XSP100P50 RAL9002

A Linea totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva, amely megbízható forgási mozgást és hosszú élettartamot garantál. A 100 mm átmérőjű kerék teste elektromosan vezető poliamid anyagból, míg futófelülete elektromosan vezető fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással. A görgő összmagassága 124 mm. Dinamikus teherbírása 120 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 240 kg, így ideális megoldást nyújt altatókocsik, ápolási ágyak, dialízis kocsik, gyógyszerkocsik, kezelőszékek, lélegeztetőgépek és egyéb orvosi berendezések számára.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg