Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea totálfékes görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik. A ház poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból áll, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kivitelben készült. A kerék precíziós golyóscsapágyazással, rozsdamentes kivitelben működik, átmérője 100 mm. A görgő összmagassága 120 mm. Dinamikus terhelhetősége 120 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 240 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, mozgássegítés és speciális igények, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, irodabútorok, betegemelők, reklinerek, sebészeti robotok, kezelőszékek, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, professzionális takarítókocsik.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5947XSC100R05-28 RAL9002
EAN
4031582352788
Core attributes
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
82 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
120 kg
Statikus teherbírás
240 kg
Összsúly
120 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,93 kg
Termék neve
Linea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Tömör csap, kerek
Csavar átmérője
28 mm
Csavar hossza
40 mm
Housing
Szín
Szürkésfehér (RAL9002)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
Anyag
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
52 mm
Körbeforgás
216 mm
Ellensúlyoz
32 mm
Körbeforgás
108 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
20 mm
Átmérő
100 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Linea
5940-CAP

A Linea tartozék egy speciálisan tervezett kiegészítő elem görgőkhöz, amely kiváló minőségű anyagokból készült és precíz mérnöki megoldásokat kínál ipari alkalmazásokhoz. Ez a tartozék optimális teljesítményt biztosít különböző munkakörnyezetekben, megbízható működést garantálva hosszú távon. A Linea tartozék könnyű szerelhetőséget és tartós használatot tesz lehetővé, megfelelve a szigorú műszaki követelményeknek és ipari szabványoknak.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Linea
5940XSC100R05-28 RAL9002

A Linea forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyazott forgómechanizmust biztosít. A ház poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágy forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste elektromosan vezető poliamidból, futófelülete pedig elektromosan vezető fröccsöntött poliuretánból készült, rozsdamentes precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 120 mm. Dinamikus terhelhetősége 120 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 240 kg. Alkalmazási területei között szerepelnek altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, mozgássegítés és speciális igények, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, irodabútorok, betegemelők, reklinerek, sebészeti robotok, kezelőszékek, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek és professzionális takarítókocsik.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Linea
5941XSC100R05-28 RAL9002

A Linea forgóvillás görgő irányfékes változata tömör csap, kerek típusú felszerelési megoldással rendelkezik. A ház poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágy forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kialakítású, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes csapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, a teljes magasság 120 mm. Dinamikus terhelhetősége 120 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 240 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, mozgássegítés és speciális igények, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, irodabútorok, betegemelők, reklinerek, sebészeti robotok, kezelőszékek, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, professzionális takarítókocsik.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Linea
5940XSC100R05-28 RAL9002

A Linea forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyazott forgómechanizmust biztosít. A ház poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágy forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste elektromosan vezető poliamidból, futófelülete pedig elektromosan vezető fröccsöntött poliuretánból készült, rozsdamentes precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 120 mm. Dinamikus terhelhetősége 120 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 240 kg. Alkalmazási területei között szerepelnek altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, mozgássegítés és speciális igények, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, irodabútorok, betegemelők, reklinerek, sebészeti robotok, kezelőszékek, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek és professzionális takarítókocsik.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Linea
5941XSC100R05-28 RAL9002

A Linea forgóvillás görgő irányfékes változata tömör csap, kerek típusú felszerelési megoldással rendelkezik. A ház poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágy forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kialakítású, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes csapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, a teljes magasság 120 mm. Dinamikus terhelhetősége 120 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 240 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, mozgássegítés és speciális igények, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, irodabútorok, betegemelők, reklinerek, sebészeti robotok, kezelőszékek, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, professzionális takarítókocsik.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg