Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Linea
EAN:
4031582352863
Termékszám:
5941XSC100R05-28 RAL9002
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea forgóvillás görgő irányfékes változata tömör csap, kerek típusú felszerelési megoldással rendelkezik. A ház poliamid any...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea forgóvillás görgő irányfékes változata tömör csap, kerek típusú felszerelési megoldással rendelkezik. A ház poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágy forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kialakítású, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes csapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, a teljes magasság 120 mm. Dinamikus terhelhetősége 120 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 240 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, mozgássegítés és speciális igények, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, irodabútorok, betegemelők, reklinerek, sebészeti robotok, kezelőszékek, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, professzionális takarítókocsik.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Különleges funkciók