Totálfékes görgő 100 mm
Linea
Rendelési szám:
990771973
EAN:
4031582353037
Termékszám:
5947UAC100P50 RAL9002
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea totálfékezett görgoő egy precíziós, orvosi és ipari alkalmazásokra tervezett görgő, amely téglalap alakú talplemezzel sz...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Linea totálfékezett görgoő egy precíziós, orvosi és ipari alkalmazásokra tervezett görgő, amely téglalap alakú talplemezzel szerelve biztosítja a stabil rögzítést különféle berendezésekhez. A poliamid anyagból készült ház precíziós golyóscsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a sima és megbízható forgást, valamint a görgő szintén poliamid testből és fröccsöntött poliuretán futófelületből áll, amely 100 mm átmérőjű és precíziós rozsdamentes golyóscsapágyakkal van ellátva. Az összes magasság 124 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 240 kg, valamint dinamikus terhelésre 120 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Linea görgoő ideális megoldás altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, számítógépek kerekeihez, dialízis kocsikhoz, kórházi és gyógyszerkocsihoz, mozgássegítéshez, idősek otthonaihoz, gondozóházakhoz, ápolói kocsikhoz, irodabútorokhoz, betegemeloőkhöz, reklinerekhez, sebészeti robotokhoz, kezelőszékekhez, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez és professzionális takarítókocsikhoz.
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
Rögzített állvány
Teljes rögzítés a kerék és a forgóház egyidejű rögzítéséhez