Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a kiváló forgási tulajdonságokért. A kerék teste szintén poliamid anyagból áll, fröccsöntött poliuretán futófelülettel kombinálva, amely csendes működést és kiváló tapadást garantál. A kerék precíziós golyóscsapágyazása rozsdamentes kivitelű a hosszú élettartam érdekében. A görgő átmérője 100 mm, összmagassága 124 mm. A dinamikus teherbírás 120 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 240 kg, így alkalmas altatókocsik, ápolási ágyak, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ételkiszállító kocsik, dialízis kocsik, gyógyszerkocsik, ápolói kocsik, irodabútorok, betegemeők, kezelőszékek és egyéb orvosi eszközök számára.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5941UAC100P50 RAL9002
EAN
4031582353174
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teljes szélesség
82 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
120 kg
Statikus teherbírás
240 kg
Összsúly
124 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Termék neve
Linea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
8,5 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
61,5 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
56 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
51,5 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
46,5 mm
Talplemez hossza
77 mm
Talplemez szélessége
67 mm
Váz
Szín
Szürkésfehér (RAL9002)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
52 mm
Körbeforgás
216 mm
Ellensúlyoz
32 mm
Körbeforgás
108 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
20 mm
Átmérő
100 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Linea
5940-CAP

A Linea tartozék egy korszerű kiegészítő termék, amely a görgők funkcionalitásának és teljesítményének optimalizálására lett kifejlesztve. Ez a tartozék precíz mérnöki munka eredménye, amely biztosítja a görgőrendszerek zökkenőmentes működését és hosszú élettartamát. A Linea tartozék alkalmazása során a felhasználók számíthatnak a fokozott stabilitásra, a jobb manőverezhetőségre és a megbízható terhelésviselésre. Az anyagválasztás és a gyártási folyamat garantálja az ipari szabványoknak való megfelelést és a szélsőséges körülmények közötti megbízható működést. A termék integrálható a meglévő görgőrendszerekbe, és minimális karbantartást igényel.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Forgóvillás görgő 100 mm
Linea
5940UAC100P50 9002/Pan/7015 2.0

A Linea forgóvillás görgo egy precíz, magas teljesítményű szállítóelem, amely téglalap alakú talplemezzel szerelve biztosítja a stabil rögzítést különféle berendezésekhez. A poliamid anyagból készült ház precíziós golyóscsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a sima és megbízható forgómozgást. A görgo 100 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely rozsdamentes precíziós golyóscsapágyra van szerelve, így kiváló kopásállóságot és hosszú élettartamot garantál. Az eszköz teljes magassága 118 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 240 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 120 kg 3 km/h sebességnél. A Linea görgo széles körben alkalmazható az egészségügyi szektorban, beleértve az altatókocsik, ápolási ágyak, dialízis kocsik, kórházi gy ógyszerkocsik, sebészeti robotok és kezelőszékek mozgatásához, valamint az orvosi képalkotó berendezések, mint a CT-vizsgálók, MRI és röntgen készülékek, valamint ultrahang készülékek szállításához. Emellett ideális megoldás élelmiszer-szállító és catering kocsik, professzionális takarítókocsik, irodabútorok, betegemeloók, reklinerek és lélegeztetőgépek számára, továbbá alkalmas mozgássegítésre és speciális igények kielégítésére az idősek otthonai és gondozóházak környezetében.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg