Totálfékes görgő 100 mm
Levina
Rendelési szám:
990037380
EAN:
4031582368987
Termékszám:
5377PJP100P50 7001/3000
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Levina totálfékező görgoő téglalap alakú talplemez fittinggel rendelkezik, amely biztosítja a stabil rögzítést különféle felül...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Levina totálfékező görgoő téglalap alakú talplemez fittinggel rendelkezik, amely biztosítja a stabil rögzítést különféle felületekhez. A ház poliamid anyagból készült és kétsoros golyós forgócsapággyal van felszerelve, amely lehetővé teszi a 360 fokos elforgatást és a kiváló manőverezhetőséget. A görgo 100 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal ellátott, amely garantálja a sima és csendes működést. Az összes magassága 137 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást biztosít. A terméket statikus terhelésre 200 kg, dinamikus terhelésre pedig 100 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Levina görgoő ideális megoldás altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, számítógépek kerekeihez, dialízis kocsikhoz, kórházi környezethez, gyógyszerkocsikhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, ápolói kocsikhoz, professzionális takarítókocsikhoz, bevásárlókocsikhoz, bolti bútorokhoz és kiállítókhöz, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez, munkapadokhoz és szerszámrenyek szállításához.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Universal Design Award
Universal Design Award
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Rögzített állvány
Teljes rögzítés a kerék és a forgóház egyidejű rögzítéséhez
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Törhetetlen szerkezet
Rendkívül nagy ütéscsillapítás
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra