Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Levina forgóvillás görgő irányfékkkel egy téglalap alakú talplemezzel rendelkező mobilitási megoldás. A szerelvény poliamid házat tartalmaz, amely kétsoros golyós forgócsapágyazással biztosítja a pontos irányíthatóságot. A kerék polipropilén testből és termoplasztikus gumi futófelületből áll, precíziós golyóscsapágyazással felszerelve a zökkenőmentes működés érdekében. A görgő 100 mm átmérőjű kerékkel és 137 mm összmagassággal készül. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus teherbírása 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, ételkiszállító kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházi és gyógyszerkocsik, valamint professzionális takarítókocsik és munkapadok.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5371PJP100P50 7001/6032
EAN
4031582358698
S4-anyagszám
990038168
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teljes szélesség
59 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
137 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,5 kg
Termék neve
Levina
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
8,5 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
51,5 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
46,5 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
61,5 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
56 mm
Talplemez hossza
77 mm
Talplemez szélessége
67 mm
Váz
Szín
Ezüstszürke (RAL7001)
Villa alakja
Keskeny
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
59 mm
Körbeforgás
196 mm
Ellensúlyoz
36 mm
Körbeforgás
98 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
32 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)

Universal Design Award

Universal Design Award

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club
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
Változatos rögzítési lehetőségek
Különböző szerelési méretek széleskörű alkalmazásokhoz
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Törhetetlen szerkezet
Rendkívül nagy ütéscsillapítás
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Csavarodásgátló rögzítés
Csavarodás elleni védelem irányrögzítővel ellátott görgőkhöz
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Levina
5370PJP100P50 7001

A Levina forgóvillás görgo egy korszerű szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemezzel van felszerelve a biztonságos és stabil rögzítéshez. A ház poliamid anyagból készült és kétsoros golyós forgócsapággyal van ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot biztosít. A görgo 100 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amely termoplasztikus gumi futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal van kialakítva, így optimális gördülési tulajdonságokat és megbízható teljesítményt garantál. Az összes magasság 137 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást eredményez. A terméket 200 kg statikus és 100 kg dinamikus teherbírás jellemzi 3 km/h sebességnél, amely széles körű alkalmazásokhoz teszi alkalmassá. A Levina forgóvillás görgo ideális megoldás altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, számítógépek kerekeihez, dialízis kocsikhoz, kórházi környezetekhez, gyógyszerkocsikhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, ápolói kocsikhoz, professzionális takarítókocsikhoz, bevásárlókocsikhoz, bolti bútorokhoz és kiállítókhöz, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez, munkapadokhoz és szerszámrenyek szállításához.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Totálfékes görgő 100 mm
Levina
5377PJP100P50 7001/3000

A Levina totálfékező görgoő téglalap alakú talplemez fittinggel rendelkezik, amely biztosítja a stabil rögzítést különféle felületekhez. A ház poliamid anyagból készült és kétsoros golyós forgócsapággyal van felszerelve, amely lehetővé teszi a 360 fokos elforgatást és a kiváló manőverezhetőséget. A görgo 100 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal ellátott, amely garantálja a sima és csendes működést. Az összes magassága 137 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást biztosít. A terméket statikus terhelésre 200 kg, dinamikus terhelésre pedig 100 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Levina görgoő ideális megoldás altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, számítógépek kerekeihez, dialízis kocsikhoz, kórházi környezethez, gyógyszerkocsikhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, ápolói kocsikhoz, professzionális takarítókocsikhoz, bevásárlókocsikhoz, bolti bútorokhoz és kiállítókhöz, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez, munkapadokhoz és szerszámrenyek szállításához.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg