Forgóvillás görgő 100 mm
Levina
Rendelési szám:
990035830
EAN:
4031582347463
Termékszám:
5370PJP100P50 7001
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Levina forgóvillás görgo egy korszerű szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemezzel van felszerelve a biztonságos és ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Levina forgóvillás görgo egy korszerű szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemezzel van felszerelve a biztonságos és stabil rögzítéshez. A ház poliamid anyagból készült és kétsoros golyós forgócsapággyal van ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot biztosít. A görgo 100 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amely termoplasztikus gumi futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal van kialakítva, így optimális gördülési tulajdonságokat és megbízható teljesítményt garantál. Az összes magasság 137 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást eredményez. A terméket 200 kg statikus és 100 kg dinamikus teherbírás jellemzi 3 km/h sebességnél, amely széles körű alkalmazásokhoz teszi alkalmassá. A Levina forgóvillás görgo ideális megoldás altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, számítógépek kerekeihez, dialízis kocsikhoz, kórházi környezetekhez, gyógyszerkocsikhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, ápolói kocsikhoz, professzionális takarítókocsikhoz, bevásárlókocsikhoz, bolti bútorokhoz és kiállítókhöz, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez, munkapadokhoz és szerszámrenyek szállításához.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Universal Design Award
Universal Design Award
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Törhetetlen szerkezet
Rendkívül nagy ütéscsillapítás
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra