Totálfékes görgő 100 mm
Levina
EAN:
4031582363029
Termékszám:
5377PIP100R05-28x45
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Levina totálfékes görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely precíz és megbízható rögzítést biztosít. A görgő ház...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Levina totálfékes görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely precíz és megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló tartósságot és könnyű manőverezhetőséget garantál. A kerék teste polipropilén anyagból áll, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely csendes működést és padlókímélő tulajdonságokat biztosít, miközben a precíziós golyóscsapágy zökkenőmentes gördülést tesz lehetővé. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 137 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 160 kg, így ideális választás egészségügyi, ipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Universal Design Award
Universal Design Award
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Különleges funkciók