Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Levina
EAN:
4031582362886
Termékszám:
5371PIP100R05-28x45
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Levina forgóvillás görgő irányfékes változata tömör csap, kerek típusú felszerelési megoldással rendelkezik. A poliamid anyagú...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Levina forgóvillás görgő irányfékes változata tömör csap, kerek típusú felszerelési megoldással rendelkezik. A poliamid anyagú ház kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a görgő pontos és tartós működését. A kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel készül, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A görgő átmérője 100 mm, teljes magassága 137 mm. Dinamikus terhelhetősége 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 160 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházi eszközök, gyógyszerkocsik, idősek otthonai, ápolói kocsik, professzionális takarítókocsik, bevásárlókocsik, bolti bútorok, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, munkapadok és szerszámszekrények.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Universal Design Award
Universal Design Award
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Különleges funkciók