Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Levina totálfékes görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék teste polipropilén anyagból áll, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely precíziós golyóscsapágyat tartalmaz a zökkenőmentes működéshez. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 137 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 160 kg. Ideális alkalmazási területek közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, ételkiszállító kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, idősek otthonai, ápolói kocsik, takarítókocsik, bevásárlókocsik, bolti bútorok, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, munkapadok és szerszámszekrények.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5377PIP100R05-22x45
EAN
4031582363012
Core attributes
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
80 kg
Statikus teherbírás
160 kg
Összsúly
137 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Termék neve
Levina
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Tömör csap, kerek
Csavar átmérője
22 mm
Csavar hossza
45 mm
Housing
Villa alakja
Keskeny
Anyag
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
196 mm
Ellensúlyoz
36 mm
Körbeforgás
98 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
75 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
100 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy

Universal Design Award

Universal Design Award

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Levina
5370PIP100R05-22x45

A Levina forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely poliamid házban kétsoros golyós forgócsapágyazást tartalmaz. A kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 137 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 160 kg. Alkalmazási területei között szerepelnek altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházi és gyógyszerkocsik, idősek otthonai, ápolói kocsik, professzionális takarítókocsik, bevásárlókocsik, bolti bútorok, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, munkapadok és szerszámszekrények.

100 mm
137 mm
80 kg
100 mm
137 mm
80 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Levina
5371PIP100R05-22x45

A Levina forgóvillás görgő irányfékes változata tömör csap, kerek típusú felszerelési megoldással rendelkezik. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással biztosítja a pontos mozgást. A kerék teste polipropilén anyagból készült, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel és precíziós golyóscsapágyazással van ellátva. A kerék átmérője 100 mm, a görgő teljes magassága 137 mm. Dinamikus terhelhetősége 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 160 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, idősek otthonai, ápolói kocsik, takarítókocsik, bevásárlókocsik, bolti bútorok, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, munkapadok és szerszámszekrények.

100 mm
137 mm
80 kg
100 mm
137 mm
80 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Levina
5370PIP100R05-22x45

A Levina forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely poliamid házban kétsoros golyós forgócsapágyazást tartalmaz. A kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 137 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 160 kg. Alkalmazási területei között szerepelnek altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházi és gyógyszerkocsik, idősek otthonai, ápolói kocsik, professzionális takarítókocsik, bevásárlókocsik, bolti bútorok, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, munkapadok és szerszámszekrények.

100 mm
137 mm
80 kg
100 mm
137 mm
80 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Levina
5371PIP100R05-22x45

A Levina forgóvillás görgő irányfékes változata tömör csap, kerek típusú felszerelési megoldással rendelkezik. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással biztosítja a pontos mozgást. A kerék teste polipropilén anyagból készült, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel és precíziós golyóscsapágyazással van ellátva. A kerék átmérője 100 mm, a görgő teljes magassága 137 mm. Dinamikus terhelhetősége 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 160 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, idősek otthonai, ápolói kocsik, takarítókocsik, bevásárlókocsik, bolti bútorok, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, munkapadok és szerszámszekrények.

100 mm
137 mm
80 kg
100 mm
137 mm
80 kg