Forgóvillás görgő 100 mm
Levina
EAN:
4031582362732
Termékszám:
5370PIP100R05-22x45
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Levina forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely poliamid házban kétsoros golyós forgócsapágyazást t...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Levina forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely poliamid házban kétsoros golyós forgócsapágyazást tartalmaz. A kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 137 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 160 kg. Alkalmazási területei között szerepelnek altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházi és gyógyszerkocsik, idősek otthonai, ápolói kocsik, professzionális takarítókocsik, bevásárlókocsik, bolti bútorok, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, munkapadok és szerszámszekrények.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Universal Design Award
Universal Design Award
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Különleges funkciók