Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot biztosít. A kerék teste elektromosan vezető polipropilénből, futófelülete elektromos vezető termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 100 mm, a görgő teljes magassága 139 mm. Dinamikus teherbírása 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek, ahol az elektromos vezetőképesség és a megbízható fékezés különösen fontos.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5077YGH100P30-12
EAN
4031582353792
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
139 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Termék neve
Galea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
12 mm
Váz
Villa alakja
Zárt
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
205 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi, elektromos vezető
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
100 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Siklócsapágy
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
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Galea
5070YGH100P30-12

A Galea forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A poliamid házszerkezet kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot biztosít. A görgő polipropilén, elektromosan vezető keréktest és termoplasztikus gumi, elektromos vezető futófelület kombinációjával készült, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 100 mm, míg a teljes magasság 139 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Galea
5071YGH100P30-12

A Galea forgóvillás görgő irányfékkel csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely poliamid házban kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz. A görgő polipropilén, elektromosan vezető testtel és termoplasztikus gumi, elektromos vezető futófelülettel készült, 100 mm átmérőjű kerékkel és siklócsapággyal. A termék összmagassága 139 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek, ahol az elektromos vezetőképesség és a megbízható működés kritikus fontosságú.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg