Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Galea
EAN:
4031582353839
Termékszám:
5071YGH100P30-12
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea forgóvillás görgő irányfékkel csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely poliamid házban kétsoros golyós forgócsapágyat ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Galea forgóvillás görgő irányfékkel csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely poliamid házban kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz. A görgő polipropilén, elektromosan vezető testtel és termoplasztikus gumi, elektromos vezető futófelülettel készült, 100 mm átmérőjű kerékkel és siklócsapággyal. A termék összmagassága 139 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek, ahol az elektromos vezetőképesség és a megbízható működés kritikus fontosságú.
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
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)