Totálfékes görgő 100 mm
Galea
EAN:
4031582379006
Termékszám:
5077PJH100P30-12
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea totálfékezett görgoő csavarfurattal szerelt, poliamid házból készült görgő, amely kétsoros golyóscsapágyat tartalmaz. A ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Galea totálfékezett görgoő csavarfurattal szerelt, poliamid házból készült görgő, amely kétsoros golyóscsapágyat tartalmaz. A görgoő kereke 100 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel és polipropilén testből áll, amely siklócsapágyakkal van ellátva. Az eszköz teljes magassága 139 mm. A terméket statikus terhelésre 200 kg, dinamikus terhelésre pedig 100 kg kapacitással tervezték 3 km/h sebességnél. A Galea görgoő ápolási ágyakban, élelmiszer-kiszállító és catering kocsikban, valamint zuhanyszékekben alkalmazható, ahol megbízható fékezési és mozgási teljesítményre van szükség.
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
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)