Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Galea
EAN:
4031582378801
Termékszám:
5071PJH100P30-12
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea forgóvillás görgő irányfékkel csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és egyszerű felszerelést tesz leh...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Galea forgóvillás görgő irányfékkel csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és egyszerű felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot biztosít. A kerék teste polipropilén alapanyagból, míg a futófelület termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással szerelve a csendes és könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 139 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 200 kg. Ideális alkalmazási területek közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek.
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
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)