Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea forgóvillás görgő csavarfurattal szerelt, poliamid házból készült ipari kerékpár, amely kétsoros golyó típusú forgócsapágyat tartalmaz. A görgő 100 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel és polipropilén testtel rendelkezik, amely biztosítja az optimális kopásállóságot és hosszú élettartamot. A siklócsapágy típusú csapágy garantálja a zökkenőmentes és csendes működést. Az összes magasság 139 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 200 kg, dinamikus terhelésre pedig 100 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Galea forgóvillás görgő ideális megoldás ápolási ágyak, élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek alkalmazásaira, ahol megbízható teljesítmény és hosszú üzemeltetési idő szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5070PJH100P30-12
EAN
4031582378603
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
66 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
139 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,42 kg
Termék neve
Galea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
12 mm
Váz
Villa alakja
Zárt
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
59 mm
Körbeforgás
180 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
90 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
100 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Siklócsapágy
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
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Galea
5071PJH100P30-12

A Galea forgóvillás görgő irányfékkel csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és egyszerű felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot biztosít. A kerék teste polipropilén alapanyagból, míg a futófelület termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással szerelve a csendes és könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 139 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 200 kg. Ideális alkalmazási területek közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Totálfékes görgő 100 mm
Galea
5077PJH100P30-12

A Galea totálfékezett görgoő csavarfurattal szerelt, poliamid házból készült görgő, amely kétsoros golyóscsapágyat tartalmaz. A görgoő kereke 100 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel és polipropilén testből áll, amely siklócsapágyakkal van ellátva. Az eszköz teljes magassága 139 mm. A terméket statikus terhelésre 200 kg, dinamikus terhelésre pedig 100 kg kapacitással tervezték 3 km/h sebességnél. A Galea görgoő ápolási ágyakban, élelmiszer-kiszállító és catering kocsikban, valamint zuhanyszékekben alkalmazható, ahol megbízható fékezési és mozgási teljesítményre van szükség.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg