Totálfékes görgő 100 mm
Galea
EAN:
4031582354102
Termékszám:
5077PIP100P30-10
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A ház poliamid anyagból kész...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Galea totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A ház poliamid anyagból készült, amely kiváló tartósságot és ellenállóképességet biztosít, míg a forgócsapágy kétsoros golyós kialakítású a smooth mozgás és hosszú élettartam garantálása céljából. A kerék teste polipropilén alapanyagból gyártott, futófelülete tömör gumi, nyomot nem hagyó kivitelben készült, amely precíziós golyóscsapággyal van felszerelve az optimális gördülési tulajdonságok elérése érdekében. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 139 mm. A dinamikus teherbírás 60 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírás 120 kg. Alkalmazási területei között szerepelnek ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók