Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea forgóvillás görgő irányfékkel csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely egyszerű és megbízható felszerelést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot nyújt. A kerék teste polipropilén anyagból készült, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel bevonva, precíziós golyóscsapágyakkal ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 100 mm, míg a görgő teljes magassága 139 mm. A dinamikus teherbírás 60 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 120 kg. A görgő ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára, ahol csendes működés és könnyű manőverezhetőség szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5071PIP100P30-10
EAN
4031582354188
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teherbírás 3 km/h-nál
60 kg
Statikus teherbírás
120 kg
Összsúly
139 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,48 kg
Termék neve
Galea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
10 mm
Housing
Villa alakja
Zárt
Anyag
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
205 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
75 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
100 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Galea
5070PIP100P30-10

A Galea forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot biztosít. A kerék teste polipropilén anyagból áll, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, az összes magasság 139 mm. Dinamikus terhelhetősége 60 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 120 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek, ahol megbízható mobilitás és csendes működés szükséges.

100 mm
139 mm
60 kg
100 mm
139 mm
60 kg
Változatok
Totálfékes görgő 100 mm
Totálfékes görgő 100 mm
Galea
5077PIP100P30-10

A Galea totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A ház poliamid anyagból készült, amely kiváló tartósságot és ellenállóképességet biztosít, míg a forgócsapágy kétsoros golyós kialakítású a smooth mozgás és hosszú élettartam garantálása céljából. A kerék teste polipropilén alapanyagból gyártott, futófelülete tömör gumi, nyomot nem hagyó kivitelben készült, amely precíziós golyóscsapággyal van felszerelve az optimális gördülési tulajdonságok elérése érdekében. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 139 mm. A dinamikus teherbírás 60 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírás 120 kg. Alkalmazási területei között szerepelnek ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek.

100 mm
139 mm
60 kg
100 mm
139 mm
60 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Galea
5070PIP100P30-10

A Galea forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot biztosít. A kerék teste polipropilén anyagból áll, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, az összes magasság 139 mm. Dinamikus terhelhetősége 60 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 120 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek, ahol megbízható mobilitás és csendes működés szükséges.

100 mm
139 mm
60 kg
100 mm
139 mm
60 kg
Változatok
Totálfékes görgő 100 mm
Totálfékes görgő 100 mm
Galea
5077PIP100P30-10

A Galea totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A ház poliamid anyagból készült, amely kiváló tartósságot és ellenállóképességet biztosít, míg a forgócsapágy kétsoros golyós kialakítású a smooth mozgás és hosszú élettartam garantálása céljából. A kerék teste polipropilén alapanyagból gyártott, futófelülete tömör gumi, nyomot nem hagyó kivitelben készült, amely precíziós golyóscsapággyal van felszerelve az optimális gördülési tulajdonságok elérése érdekében. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 139 mm. A dinamikus teherbírás 60 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírás 120 kg. Alkalmazási területei között szerepelnek ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek.

100 mm
139 mm
60 kg
100 mm
139 mm
60 kg