Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A ház acéllemez, nehéz anyagból készült, kétsoros golyó forgócsapággyal ellátva a kiváló manőverezhetőség biztosítása céljából. A kerék poliamid anyagú testtel és a kerékkel megegyező futófelülettel, valamint siklócsapággyal van felszerelve. A kerék átmérője 100 mm, míg a görgő teljes magassága 128 mm. A dinamikus teherbírás 150 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 250 kg. A görgő széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3477UOO100P30-13
EAN
4031582306132
S4-anyagszám
990061118
Core attributes
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
75 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
150 kg
Statikus teherbírás
250 kg
Összsúly
128 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-25 °C
Összsúly
0,84 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
13 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
75 mm
Körbeforgás
246 mm
Ellensúlyoz
41 mm
Körbeforgás
123 mm
Wheel
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Futófelület szélessége
36 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
36 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Siklócsapágy
Kerék színe
Természetes fehér
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Kerék 100 mm
Basetech
POR 100x36-Ø12 HL44,4

A Basetech görgő polipropilén anyagból készült, 100 mm átmérővel és 36 mm futófelület szélességgel rendelkezik. A kerék tengelylyukának átmérője 12 mm, míg az agy hossza 44,4 mm. Tűgörgős csapágyazással felszerelt konstrukció dinamikus terhelhetősége 160 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 320 kg. A futófelület anyaga megegyezik a kerék alapanyagával, biztosítva az egyenletes kopási tulajdonságokat és a megbízható működést görgős alkalmazásokban.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Alpha
3470UOO100P30-13

Az Alpha forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely sokoldalú alkalmazást tesz lehetővé. A ház acéllemezből, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló stabilitást és tartósságot biztosít. A kerék poliamid alapanyagból készült, a futófelület anyaga a kerékkel megegyező, siklócsapágyazással szerelve a gördülési ellenállás minimalizálása érdekében. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 128 mm. A dinamikus teherbírás 150 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 300 kg. Alkalmazási területei közé tartozik az autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Alpha
3470UOO100P30-13

Az Alpha forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely sokoldalú alkalmazást tesz lehetővé. A ház acéllemezből, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló stabilitást és tartósságot biztosít. A kerék poliamid alapanyagból készült, a futófelület anyaga a kerékkel megegyező, siklócsapágyazással szerelve a gördülési ellenállás minimalizálása érdekében. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 128 mm. A dinamikus teherbírás 150 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 300 kg. Alkalmazási területei közé tartozik az autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg