Forgóvillás görgő 100 mm
Alpha
Rendelési szám:
990061101
EAN:
4031582304657
Termékszám:
3470UOO100P30-13
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely sokoldalú alkalmazást tesz lehetővé. A ház acéllemezből, n...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
Az Alpha forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely sokoldalú alkalmazást tesz lehetővé. A ház acéllemezből, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló stabilitást és tartósságot biztosít. A kerék poliamid alapanyagból készült, a futófelület anyaga a kerékkel megegyező, siklócsapágyazással szerelve a gördülési ellenállás minimalizálása érdekében. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 128 mm. A dinamikus teherbírás 150 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 300 kg. Alkalmazási területei közé tartozik az autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók