Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila totálfékes görgő szintetikus feszítő, négyzetes csatlakozással rendelkezik, amelynél kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A görgő háza acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste poliamidból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással szerelve. A kerék átmérője 100 mm, a görgő teljes magassága 138 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2477UAP100R47-32-35
EAN
4031582327137
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
138 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Tippek
Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt.
Szerelvény típusa
Szintetikus feszítő, négyzetes
Befeszítőcsap (minimális)
35 mm
Befeszítőcsap (minimális)
32 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
262 mm
Ellensúlyoz
43,5 mm
Körbeforgás
131 mm
Kerék
A futófelület keménysége (D)
40 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
100 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Fogantyúkészlet
Tippek
Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt.
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
Változatos rögzítési lehetőségek
Különböző szerelési méretek széleskörű alkalmazásokhoz
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
Tágító
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

A Tágító egy tartozék, amely kerékpáros görgőkhöz tervezett kiegészítő elem. Ez az expander típusú alkatrész 32 és 35 milliméter közötti átmérőjű csatlakozásokhoz alkalmas, így biztosítva a rugalmas és biztonságos illeszkedést különféle görgőméretekhez. Az eszköz mindössze 0,17 kilogramm súlyú, amely könnyű kezelhetőséget és szállíthatóságot garantál. A tágító precíz méretezésének köszönhetően megbízható teljesítményt nyújt a görgőrendszerek karbantartása és felszerelése során.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

A Tágító egy kerékpár-tartozék, amely a görgők számára tervezett expander eszköz. Ez a termék 36 mm és 40 mm közötti átmérőjű illesztésekhez alkalmazható, így rugalmas megoldást nyújt különböző görgőméretek adaptálásához. Az eszköz mindössze 0,18 kg súlyú, amely könnyű kezelhetőséget és egyszerű telepítést biztosít. A tágító precíz méretezésének köszönhetően megbízható és stabil működést garantál a görgőrendszerekben, így ideális választás az ipari és kereskedelmi alkalmazások számára.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

A Tágító egy kerékpár-tartozék, amely a görgők szerelésénél és beállításánál nyújt segítséget. Ez a tágító eszköz 24 mm és 27 mm közötti átmérőjű csapágyakhoz és tengelyekhez illeszkedik, így biztosítva a megfelelő illeszkedést a különféle görgőtípusokhoz. Az eszköz könnyű, mindössze 0,14 kg súlyú, ami megkönnyíti a szállítást és a kezelést. A precíz méretezésnek köszönhetően megbízható teljesítményt nyújt a szerelési munkák során, és alkalmas a professzionális és hobbiszerű karbantartáshoz egyaránt.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

A Tágító egy kerékpár-tartozék, amely a görgők bővítésére szolgál. Ez az expander eszköz 27 és 30 milliméter közötti átmérőjű illesztésekhez alkalmas, így széles körben használható különféle görgőtípusokhoz. A termék tömege mindössze 0,14 kilogramm, ami könnyű és hordható megoldást biztosít. Az eszköz precíz méretezésének köszönhetően megbízható illeszkedést garantál, és ideális választás azok számára, akik görgőik karbantartásához vagy felújításához szükséges kiegészítő alkatrészeket keresnek.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Agila
2470UAP100R47-32-35

Az Agila forgóvillás görgő szintetikus feszítő, négyzetes rögzítéssel rendelkezik, amelynél rendeléskor kérjük jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A ház acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 138 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg