Totálfékes görgő 100 mm
Agila
EAN:
4031582342642
Termékszám:
2477DYK100R47-32-35
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila típusú totálfékes görgő egy nagy teherbírású, ipari és közintézményi használatra szánt mozgatóelem, amely kocsik, kiszo...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila típusú totálfékes görgő egy nagy teherbírású, ipari és közintézményi használatra szánt mozgatóelem, amely kocsik, kiszolgáló egységek és hordozható berendezések stabil, könnyen irányítható gördítését biztosítja. A görgő csatlakozása szintetikus, négyzetes szárú csatlakozóval (fittinggel) történik, amelynek csőbélső átmérőjét rendeléskor kérjük, jelezze, mert a szükséges belső átmérőt a kocsi vagy berendezés kialakítása határozza meg. Aház acéllemezből készült, kétsoros golyóscsapággyal ellátott forgórésszel, amely a teljes körű, könnyű elfordulást és a kormányozhatóságot szolgálja, a házanyag pedig középes vastagságú acéllemez, amely megfelelő szilárdságot és ütésállóságot nyújt. A kerék átmérője 100 mm, kúpos golyóscsapággyal (kúpos golyós csapágyazással) készül, a futófelület tömör gumiból készült, fekete színű, elektromosan vezető anyag, amely a statikus elektromos töltések elvezetésére alkalmas, a kerékteste pedig acéllemez. A görgő teljes magassága 138 mm. A terhelhetőség statikus állapotban 160 kg, míg 3 km/h sebességgel haladva dinamikusan 80 kg, így a termék alkalmas kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, valamint étkeztető- és cateringkocsik, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítóeszközök gördítésére.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Fogantyúkészlet