Totálfékes görgő 100 mm
Agila
EAN:
4031582342505
Termékszám:
2477DYK100R47-24-27
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila típusú totálfékes görgő egy nagy teherbírású, ipari és közösségi környezetben használt gurulóelem, amely a tehermentesí...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila típusú totálfékes görgő egy nagy teherbírású, ipari és közösségi környezetben használt gurulóelem, amely a tehermentesítés és a precíz irányíthatóság érdekében készült. A fitting szintetikus feszítő, négyzetes kialakítású, amelynek belső átmérőjét rendeléskor kérjük, jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A ház kétsoros golyós csapággyal van ellátva, anyaga közepes vastagságú acéllemez, amely stabil vezetést és tartós szerkezeti szilárdságot biztosít. A kerék átmérője 100 mm, futófelülete tömör gumi, fekete színű és elektromosan vezető, valamint a kerék teste acéllemezből készült, míg a kerékagy kúpos golyóscsapággyal van ellátva a könnyű gördülés érdekében. A termék teljes magassága 138 mm. A görgő statikus terhelhetősége 160 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 80 kg, 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei az ápolási és gondozási intézmények, például az idősek otthonai és gondozóházak, a kórházak, az éttermi és cateringkocsik, a professzionális takarítókocsik, valamint a bolti berendezések és kiállítók.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Fogantyúkészlet