Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila totálfékes görgő szintetikus feszítő, kerek illesztéssel rendelkezik, amelynél kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A görgő háza közepes acéllemezből készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék acéllemez testtel és tömör gumi, fekete, elektromosan vezető futófelülettel van kialakítva, kúpos golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, a teljes magasság 138 mm. Dinamikus terhelhetősége 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 160 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2477DYK100R07-Ø21,5-24
EAN
4031582342123
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
80 kg
Statikus teherbírás
160 kg
Összsúly
138 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
1,13 kg
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Tippek
Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt.
Szerelvény típusa
Szintetikus feszítő, kerek
Befeszítőcsap (minimális)
24 mm
Befeszítőcsap (minimális)
21,5 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
262 mm
Ellensúlyoz
43,5 mm
Körbeforgás
131 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Acéllemez
Futófelület anyaga
Tömör gumi, fekete, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
100 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Kúpos golyóscsapágy
Fogantyúkészlet
Tippek
Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt.
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
Változatos rögzítési lehetőségek
Különböző szerelési méretek széleskörű alkalmazásokhoz
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
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Kerék 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

A Puretech kerék egy 100 mm átmérőjű, acéllemez testből készült görgő, amely 32 mm széles tömör gumi futófelülettel rendelkezik, amely nem hagy nyomot. A kerék 36 mm hosszú nábbal és 8 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, kúpos golyóscsapágy beépítéssel. Statikus terhelhetősége 160 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 80 kg 3 km/h sebességnél. A Puretech kerék ideális megoldás állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések alkalmazásaihoz.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

A Tágító egy kerékpár-tartozék, amely a görgők bővítésére szolgál. Ez az expander eszköz 31 és 35 mm közötti átmérőjű illesztésekhez alkalmas, így széles körben használható különféle görgőtípusokhoz. A termék tömege 0,14 kg, amely könnyű és praktikus kezelést biztosít. Az eszköz precíz méretezésének köszönhetően megbízható és stabil rögzítést garantál a görgő-szereléskor, így ideális választás mérnöki alkalmazásokhoz és professzionális karbantartási munkákhoz.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

A Tágító egy kerékpár-görgő tartozék, amely 24 és 27 mm közötti átmérőjű tengelyek csatlakoztatására szolgál. Ez a precíz illesztésű expander eszköz biztosítja a biztonságos és stabil rögzítést a megadott átmérő-tartományon belül. A termék tömege 0,13 kg, amely könnyű és praktikus kezelhetőséget garantál. A tágító alkalmazása lehetővé teszi a görgő-rendszerek rugalmas adaptálását különböző tengelyméretek esetén, így biztosítva a kompatibilitást és a hosszú élettartamot.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

A Tágító egy kerékpár-tartozék, amely a görgők bővítésére szolgál. Ez az expander eszköz 27 mm és 30 mm közötti átmérőjű illesztésekhez alkalmas, így rugalmas megoldást nyújt különböző méretű görgőkhöz való csatlakoztatáshoz. Az alkatrész könnyű konstrukcióval rendelkezik, mindössze 0,14 kg súlyú, amely biztosítja a könnyű kezelhetőséget és a minimális terhelést a szerkezetre. A precíz méretezés és stabil kialakítás garantálja a megbízható működést és hosszú élettartamot.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

A Tágító egy kerékpár-tartozék, amely a görgők számára tervezett expander eszköz. Ez a termék 21,5 mm és 24 mm közötti átmérőjű csatlakozásokhoz alkalmas, így biztosítva a rugalmas és megbízható illeszkedést különféle görgőtípusokhoz. A tágító össztömege 0,12 kg, amely könnyű és praktikus kezelhetőséget nyújt a szerelés és karbantartás során. Az eszköz precíz méretezésének köszönhetően garantálja a stabil és hosszú élettartamú működést a kerékpár görgőrendszerében.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Agila
2470DYK100R07-Ø21,5-24

Az Agila forgóvillás görgő szintetikus feszítő, kerek illesztéssel rendelkezik, amelynél rendeléskor kérjük jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A görgő háza acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva. A kerék acéllemez testtel és tömör gumi, fekete, elektromosan vezető futófelülettel rendelkezik, kúpos golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 138 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 160 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg