Totálfékes görgő 100 mm
Agila
Rendelési szám:
990028595
EAN:
4031582341836
Termékszám:
2477DYK100P50
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila típusú totálfékes görgő egy ipari célú, nagy terhelhetőségű kerékegység, amely kiváló megoldást nyújt gurulós berendezé...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila típusú totálfékes görgő egy ipari célú, nagy terhelhetőségű kerékegység, amely kiváló megoldást nyújt gurulós berendezések mozgatására és rögzítésére. A csatlakozó rész téglalap alakú talplemezes kivitelű, amely szilárd, egyenletes felfekvést biztosít és egyszerű, megbízható rögzítést tesz lehetővé a járműveken és bútorokon. A készülék háza kétoldalú kialakítású, kétsoros golyóscsapággyal ellátott, kiváló minőségű, közepes vastagságú acéllemezből, amely kompakt felépítése mellett nagy szilárdságot és tartósságot biztosít. A kerék átmérője 100 mm, kerékanyaga tömör gumi, fekete színű, elektromosan vezető kivitelben készül, így statikus töltés elvezetésére is alkalmas, míg a kerék alapteste acéllemezből készül. A görgő teljes magassága 135 mm, amely a beépítési helyek méretezésénél fontos adat. Statikus terhelhetősége 160 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 80 kg 3 km/h sebességnél. Alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, az éttermi és catering kocsik, a kórházak, az idősek otthonai és gondozóházak, a professzionális takarítókocsik, valamint a bolti bútorok és kiállítók.