Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Agila
EAN:
4031582343700
Termékszám:
2471DYK100P50
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila elnevezésű forgóvilla gömbcsapágyas görgő, amely forgóvillás görgő irányfékkel, és az ipari és szolgáltatási környezetb...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila elnevezésű forgóvilla gömbcsapágyas görgő, amely forgóvillás görgő irányfékkel, és az ipari és szolgáltatási környezetben használt gurulós szerelvények egyik tipikus képviselője. A rögzítést téglalap alakú talplemez biztosítja, amely a görgő felfogatását egyszerűen és stabilan teszi lehetővé a terhelt szerkezeten. Aház kétsoros golyóscsapággyal ellátott forgó elemből készül, így a villa szabadon, minimális ellenállással fordul el a függőleges tengely körül, ami kedvező a kanyarodáshoz és a manőverezéshez. Aház anyaga középes acéllemez, amely megfelelő szilárdságot és ütésállóságot biztosít. A kerék átmérője 100 mm, kúpos golyóscsapággyal van szerelve, amely a radiális és axiális terhelések hatékony elviselésére alkalmas. A futófelület tömör gumiból készül, fekete színű, elektromosan vezető kivitelben, így statikus feltöltődés elvezetésére is alkalmas. A kerék magja acéllemezből készül. A görgő teljes magassága 135 mm. A statikus terhelhetőség 160 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 3 km/h sebesség mellett 80 kg. A terméket kórházakban, idősek otthonaiban és gondozóházakban, professzionális takarítókocsikon, étkezéskiszállító és catering kocsikon, áruházi bútorokon és kiállítótárgyakon, valamint ápolási ágyakon alkalmazzák.