Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila fixvillás görgoő egy professzionális szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemezzel van felszerelve a biztonságos és stabil rögzítéshez. A közepesen erős acéllemez házat egy 100 mm átmérőjű, tömör gumi futófelülettel ellátott kerék egészíti ki, amely fekete színű és elektromosan vezető tulajdonságokkal rendelkezik. A kerék kúpos golyóscsapágyakkal van szerelve, amely hosszú élettartamot és megbízható működést garantál. Az eszköz teljes magassága 135 mm, amely kompakt és ergonomikus felépítést biztosít. A statikus terhelhetőség 160 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 80 kg 3 km/h sebességnél. Az Agila görgoő ideális megoldás ápolási ágyak, élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók szállítására és mozgatására.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2478DYK100P50
EAN
4031582335248
S4-anyagszám
990028597
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Fixvillás görgő
Teljes szélesség
60 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
80 kg
Statikus teherbírás
160 kg
Összsúly
135 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,78 kg
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
8,5 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
51,5 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
46,5 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
61,5 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
56 mm
Talplemez hossza
77 mm
Talplemez szélessége
67 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
60 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Acéllemez
Futófelület anyaga
Tömör gumi, fekete, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
32 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Kúpos golyóscsapágy
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
Kerék 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

A Puretech kerék egy 100 mm átmérőjű, acéllemez testből készült görgő, amely 32 mm széles tömör gumi futófelülettel rendelkezik, amely nem hagy nyomot. A kerék 36 mm hosszú nábbal és 8 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, kúpos golyóscsapágy beépítéssel. Statikus terhelhetősége 160 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 80 kg 3 km/h sebességnél. A Puretech kerék ideális megoldás állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések alkalmazásaihoz.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Agila
2471DYK100P50

Az Agila elnevezésű forgóvilla gömbcsapágyas görgő, amely forgóvillás görgő irányfékkel, és az ipari és szolgáltatási környezetben használt gurulós szerelvények egyik tipikus képviselője. A rögzítést téglalap alakú talplemez biztosítja, amely a görgő felfogatását egyszerűen és stabilan teszi lehetővé a terhelt szerkezeten. Aház kétsoros golyóscsapággyal ellátott forgó elemből készül, így a villa szabadon, minimális ellenállással fordul el a függőleges tengely körül, ami kedvező a kanyarodáshoz és a manőverezéshez. Aház anyaga középes acéllemez, amely megfelelő szilárdságot és ütésállóságot biztosít. A kerék átmérője 100 mm, kúpos golyóscsapággyal van szerelve, amely a radiális és axiális terhelések hatékony elviselésére alkalmas. A futófelület tömör gumiból készül, fekete színű, elektromosan vezető kivitelben, így statikus feltöltődés elvezetésére is alkalmas. A kerék magja acéllemezből készül. A görgő teljes magassága 135 mm. A statikus terhelhetőség 160 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 3 km/h sebesség mellett 80 kg. A terméket kórházakban, idősek otthonaiban és gondozóházakban, professzionális takarítókocsikon, étkezéskiszállító és catering kocsikon, áruházi bútorokon és kiállítótárgyakon, valamint ápolási ágyakon alkalmazzák.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Agila
2470DYK100P50

Az Agila forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, és kétsoros golyós forgócsapágyazással van felszerelve a könnyű manőverezhetőség érdekében. A kerék teste acéllemezből készült, amelyre tömör gumi, fekete, elektromosan vezető futófelület van felszerelve, míg a kerék kúpos golyóscsapágyazással működik. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság pedig 135 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 160 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Változatok
Totálfékes görgő 100 mm
Totálfékes görgő 100 mm
Agila
2477DYK100P50

Az Agila típusú totálfékes görgő egy ipari célú, nagy terhelhetőségű kerékegység, amely kiváló megoldást nyújt gurulós berendezések mozgatására és rögzítésére. A csatlakozó rész téglalap alakú talplemezes kivitelű, amely szilárd, egyenletes felfekvést biztosít és egyszerű, megbízható rögzítést tesz lehetővé a járműveken és bútorokon. A készülék háza kétoldalú kialakítású, kétsoros golyóscsapággyal ellátott, kiváló minőségű, közepes vastagságú acéllemezből, amely kompakt felépítése mellett nagy szilárdságot és tartósságot biztosít. A kerék átmérője 100 mm, kerékanyaga tömör gumi, fekete színű, elektromosan vezető kivitelben készül, így statikus töltés elvezetésére is alkalmas, míg a kerék alapteste acéllemezből készül. A görgő teljes magassága 135 mm, amely a beépítési helyek méretezésénél fontos adat. Statikus terhelhetősége 160 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 80 kg 3 km/h sebességnél. Alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, az éttermi és catering kocsik, a kórházak, az idősek otthonai és gondozóházak, a professzionális takarítókocsik, valamint a bolti bútorok és kiállítók.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg