Totálfékes görgő 100 mm
Agila
EAN:
4031582325997
Termékszám:
2477DIK100R07-Ø31-35
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila típusú totálfékes görgő egy ipari minőségű, kiegészítő gumiburkolatos kerék, amely elsősorban ápolási és egészségügyi, ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
Az Agila típusú totálfékes görgő egy ipari minőségű, kiegészítő gumiburkolatos kerék, amely elsősorban ápolási és egészségügyi, valamint kereskedelmi környezetben használt gurulós berendezések mozgatását szolgálja. A görgő csatlakozása szintetikus feszítő, kerek kialakítású csapágyazású rögzítéssel történik, amelynek belső átmérőjét rendelés során kérjük, jelezze a szükséges csőbelső átmérőnek megfelelően. Aház kétsoros golyós csapágyon forog, anyaga közepes vastagságú acéllemez, amely szilárd és tartós szerkezetet biztosít. A kerék átmérője 100 mm, kúpos golyóscsapágyas kialakítású, futófelülete tömör gumi, amely nyomot nem hagy, így padlóburkolatok védelmét is szolgálja, a kerék háza acéllemezből készült. A termék teljes magassága 138 mm. Statikus terhelhetősége 160 kg, dinamikus terhelhetősége 80 kg, 3 km/h sebességnél. Alkalmazási területei: általános ápolási ágyak, étel-kiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Fogantyúkészlet