Swivel castor 65 mm
Stylea
EAN:
4031582343007
Termékszám:
5920XOI065L51-11 DOM23x43,6
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
The Stylea swivel castor features a blind hole fitting designed for B10 mounting applications. The housing is constructed from p...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
The Stylea swivel castor features a blind hole fitting designed for B10 mounting applications. The housing is constructed from polyamide material and incorporates a stem-type swiveling bearing mechanism for smooth directional changes. The wheel assembly consists of a 65 mm diameter wheel body manufactured from electrically conductive polyamide, with the tread material being identical to the wheel body composition. The wheel operates on a plain bearing system equipped with a spacer tube for enhanced durability and performance. The castor has an overall height of 91.5 mm, providing a compact profile suitable for various industrial applications. Load specifications include a dynamic load capacity of 50 kg at operating speeds up to 3 km/h, whilst the static load capacity reaches 100 kg, ensuring reliable performance under both moving and stationary conditions.
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
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók