Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Stylea is a swivel castor with wheel brake designed for industrial applications. The fitting features a blind hole configuration for B10 mounting, providing secure attachment to equipment. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem swivelling bearing system that enables smooth directional changes. The wheel assembly consists of a 65 mm diameter wheel body manufactured from electrically conductive polyamide, with tread material identical to the wheel body composition. The wheel operates on a plain bearing system with spacer tube for enhanced durability and reduced friction. The castor has an overall height of 91.5 mm, making it suitable for compact installations. Load specifications include a dynamic load capacity of 50 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 100 kg, ensuring reliable performance under varying operational conditions whilst maintaining the electrical conductivity properties essential for static discharge applications.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5925XOI065L51-11 DOM23x43,6
EAN
4031582344233
Core attributes
Ház típusa
Kerékfékes görgő
Teljes szélesség
46 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
50 kg
Statikus teherbírás
100 kg
Összsúly
91,5 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Termék neve
Stylea
Standard
EN12528 - Bútorgörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője
11 mm
Housing
Villa alakja
Ikerkerekes villa
Anyag
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
23 mm
Körbeforgás
154 mm
Körbeforgás
77 mm
Wheel
Felépítmény anyaga
Poliamid, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Futófelület szélessége
7 mm
Átmérő
65 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Szegecselt
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Változatos rögzítési lehetőségek
Különböző szerelési méretek széleskörű alkalmazásokhoz
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Swivel castor 65 mm
Swivel castor 65 mm
Stylea
5920XOI065L51-11 DOM23x43,6

The Stylea swivel castor features a blind hole fitting designed for B10 mounting applications. The housing is constructed from polyamide material and incorporates a stem-type swiveling bearing mechanism for smooth directional changes. The wheel assembly consists of a 65 mm diameter wheel body manufactured from electrically conductive polyamide, with the tread material being identical to the wheel body composition. The wheel operates on a plain bearing system equipped with a spacer tube for enhanced durability and performance. The castor has an overall height of 91.5 mm, providing a compact profile suitable for various industrial applications. Load specifications include a dynamic load capacity of 50 kg at operating speeds up to 3 km/h, whilst the static load capacity reaches 100 kg, ensuring reliable performance under both moving and stationary conditions.

65 mm
91.5 mm
50 kg
65 mm
91.5 mm
50 kg