Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha reverse önbeálló görgő rugós irányfékes változata téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A nehéz acéllemez házszerkezet kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A 80 mm átmérőjű kerék poliamid alapanyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, tűgörgős csapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 108 mm. Dinamikus terhelhetősége 200 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 400 kg. Alkalmazási területei közé tartozik az autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás, gyártási és platform kocsik, szerszámszekrények, munkapadok és szállítóberendezések.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Artikelnummer
347SUOJ080P62 180°
EAN
4031582416701
Core attributes
Gehäusetyp
Önbeálló görgő rugós irányfékkel
Tragfähigkeit bei 4 km/h
200 kg
Statische Tragfähigkeit
400 kg
Bauhöhe
108 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0,76 kg
Produktname
Alpha reverse
Norm
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Téglalap alakú talplemez
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
60 mm
Plattenlänge
105 mm
Plattenbreite
85 mm
Housing
Farbe
Kék passzivált
Gabelform
Széles
Material
Acéllemez, nehéz
Schwenklager
Kétsoros golyó
Störkreis
169 mm
Ausladung
44,5 mm
Schwenkradius
84,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Poliamid
Material der Lauffläche
Kerékkel megegyező
Breite der Lauffläche
34 mm
Durchmesser
80 mm
Fadenschutz
Futófelület védelemmel
Achse
Csavar anyával
Lager
Tűgörgős csapágy
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 80 mm
Totálfékes görgő 80 mm
Alpha
3477UOJ080P62

Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló tartósságot és könnyű manőverezhetőséget garantál. A 80 mm átmérőjű kerék poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, tűgörgős csapágyazással ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A görgő összmagassága 108 mm. Teherbírása dinamikus terhelés esetén 200 kg 4 km/h sebességnél, statikus terheléskor pedig 400 kg. Ideális megoldás autóipari OEM alkalmazásokhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tűzoltótechnikához, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámszekrényekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.

80 mm
108 mm
200 kg
80 mm
108 mm
200 kg