Totálfékes görgő 80 mm
Alpha
Rendelési szám:
990039882
EAN:
4031582396669
Termékszám:
3477UOJ080P62
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló tartósságot és könnyű manőverezhetőséget garantál. A 80 mm átmérőjű kerék poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, tűgörgős csapágyazással ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A görgő összmagassága 108 mm. Teherbírása dinamikus terhelés esetén 200 kg 4 km/h sebességnél, statikus terheléskor pedig 400 kg. Ideális megoldás autóipari OEM alkalmazásokhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tűzoltótechnikához, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámszekrényekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók