Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Linea light swivel castor features a blind hole for B10 fitting system for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polypropylene material with a stem, swivelling bearing mechanism that ensures smooth directional changes. The wheel incorporates a polypropylene, electric conductive body paired with thermoplastic rubber, electric-conductive tread material, supported by a plain bearing with spacer tube for reliable operation. With a 75mm diameter wheel, the castor achieves an overall height of 75.5mm, making it suitable for compact installations. Load specifications include a dynamic capacity of 60kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 120kg, providing excellent performance for medical equipment, office furniture, catering systems, and professional cleaning applications where anti-static properties are essential.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
A920YGI075L51-10 RAL 7001
EAN
4031582399042
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
55 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
60 kg
Statikus teherbírás
120 kg
Összsúly
75,5 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,15 kg
Termék neve
Linea light
Standard
EN12528 - Bútorgörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője
10 mm
Housing
Szín
Ezüstszürke (RAL7001)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
Anyag
Polipropilén
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
30 mm
Körbeforgás
130 mm
Körbeforgás
65 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi, elektromos vezető
Futófelület szélessége
15 mm
Átmérő
75 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Szerelőlap
P10-40x17 / 8

A Kiegészítő tartozék csap U-alakú talplemezzel kialakítású görgőhöz való felszerelésre szolgál, amely 8 mm összmagassággal és mindössze 0,04 kg tömeggel rendelkezik. A 40 mm hosszú és 17 mm széles talplemezes konstrukció 40 kg dinamikus terhelhetőséget biztosít 3 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége eléri a 80 kg-ot, így megbízható rögzítési megoldást nyújt különböző ipari alkalmazásokhoz.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Tartozék
Szerelőlap
P11-40x17 / 8

A Kiegészítő tartozék csap L-alakú talplemezzel felszerelve, amely görgők kiegészítésére szolgál. A termék 8 mm összmagassággal rendelkezik, míg a talplemezt 40 mm hosszúság és 17 mm szélesség jellemzi. A dinamikus teherbírás 40 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 80 kg. Ez a precíz méretekkel és megbízható teherbírással rendelkező tartozék ideális választás görgős alkalmazásokhoz.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Tartozék
Szerelőlap
P11-40x25 / 8

A Kiegészítő tartozék csap L-alakú talplemezzel felszerelve, amely görgők kiegészítésére szolgál. A termék 8 mm összmagassággal rendelkezik, míg a talplemezt 40 mm hosszúság és 25 mm szélesség jellemzi. A dinamikus teherbírás 40 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 80 kg. Ez a precíz kialakítású tartozék megbízható rögzítést és stabil működést biztosít ipari alkalmazásokban.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Tartozék
Szerelőlap
P11-40x27 / 8

A Kiegészítő tartoz­ék csap L-alakú talplemezzel rendelkezik, amely 8 mm összmagasságot biztosít. A termék dinamikus terhelhetősége 40 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 80 kg. A talplemezt 40 mm hosszúság és 27 mm szélesség jellemzi, amely stabil rögzítést tesz lehetővé. Ez a görgő kiegészítő alkatrész precíz méretezésével és megbízható teherbírásával ideális választás ipari alkalmazásokhoz.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Tartozék
Tengely
S70-10x10 / 8

A Kiegészítő tartozék menetes szár hatszögletű nyakkal, felső kialakítással rendelkezik, amely görgők számára készült tartozék. A termék 6 mm összmagassággal és 0,02 kg tömeggel jellemzhető. Dinamikus teherbírása 40 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 80 kg. Ez a precíz méretezésű tartozék megbízható rögzítést biztosít görgős alkalmazásokban, kompakt kialakítása révén minimális helyet foglal el.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Tartozék
Tengely
R10-8x28 / 8

A Kiegészítő tartózék menetes szárral rendelkezik, amely görgők kiegészítésére szolgál. A termék összmagassága 3,5 mm, tömege 0,02 kg. Dinamikus teherbírása 40 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 80 kg. Ez a kompakt kiegészítő alkatrész precíz illeszkedést biztosít menetes kapcsolattal, miközben megbízható terhelhetőséget nyújt ipari alkalmazásokban.

3.5 mm
40 kg
3.5 mm
40 kg