Központifékes görgő, totálfékkel 150 mm
Linea clinic
Rendelési szám:
990035320
EAN:
4031582360073
Termékszám:
5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea clinic központifékes görgő totálfékkkel csap furattal profilrudakhoz, rövid verzióban kerül kialakításra, ahol a mosható...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Linea clinic központifékes görgő totálfékkkel csap furattal profilrudakhoz, rövid verzióban kerül kialakításra, ahol a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell. A ház poliamid anyagból készül és precíziós golyóscsapágyazással rendelkezik a forduláshoz. A kerék teste szintén poliamid anyagú, futófelülete fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kivitelben, precíziós golyóscsapágyazással, rozsdamentes kialakításban. A kerék átmérője 150 mm, az összmagasság 155 mm. A dinamikus terhelhetőség 150 kg 3 km/h sebességnél és 150 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 450 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházi ágyak, kórházak, gyószerkocsik, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, hordágyak, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Fogantyúkészlet
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Különleges funkciók