Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 150 mm
Linea clinic
Rendelési szám:
990034116
EAN:
4031582360059
Termékszám:
5944USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea clinic központifékes görgő, totál-vagy irányfékes kivitelben, csap furattal profilrudakhoz, rövid verzióban kerül szállí...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Linea clinic központifékes görgő, totál-vagy irányfékes kivitelben, csap furattal profilrudakhoz, rövid verzióban kerül szállításra, ahol a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell. A ház poliamid anyagból készül, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék teste szintén poliamid anyagú, futófelülete fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető tulajdonságokkal rendelkezik, míg a csapágyazás precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes kivitelben. A kerék átmérője 150 mm, az összmagasság 155 mm. A dinamikus terhelhetőség 150 kg 3 km/h sebességnél és 150 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 450 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházi ágyak, gyógyszerkocsik, ápolói kocsik, hordágyak, ultrahang készülékek és lélegeztetőgépek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Fogantyúkészlet
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Különleges funkciók