Központifékes görgő, totálfékkel 150 mm
Linea clinic
Rendelési szám:
990034519
EAN:
4031582371260
Termékszám:
5946UAP150R36-32S30 D 9002 OH175
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea clinic központifékes görgő totálfékes kivitelben csap furattal profilrudakhoz, rövid verzióban kerül szállításra. A görg...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Linea clinic központifékes görgő totálfékes kivitelben csap furattal profilrudakhoz, rövid verzióban kerül szállításra. A görgő háza poliamid anyagból készül és precíziós golyóscsapágyazással rendelkezik a forduláshoz. A 150 mm átmérőjű kerék teste poliamid alapanyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készül, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 175 mm. Dinamikus terhelhetősége 150 kg 3 km/h sebességnél és 150 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 450 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházi ágyak, kórházak, gyószerkocsik, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, hordágyak, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Különleges funkciók