Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 150 mm
Linea clinic
Rendelési szám:
990034518
EAN:
4031582350784
Termékszám:
5944UAP150R36-32S30 D 9002 OH175
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea clinic központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel egy speciális kórházi alkalmazásokra tervezett kerék, amely csap fura...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea clinic központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel egy speciális kórházi alkalmazásokra tervezett kerék, amely csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió illesztéssel rendelkezik. A ház poliamid anyagból készült és precíziós golyóscsapágy forgócsapágyat tartalmaz a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán futófelülettel van kialakítva, precíziós golyóscsapágy segítségével biztosítva a csendes és gördülékeny működést. A kerék átmérője 150 mm, az összmagasság 175 mm. A dinamikus teherbírás 150 kg 3 km/h sebességnél és 150 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 450 kg. Ideális altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI-hez, röntgenhez, számítógépekhez kerekeken, dialízis kocsikhoz, kórházi ágyakhoz, gyószerkocsikhoz, idősek otthonaiba, ápolói kocsikhoz, hordágyakhoz, ultrahang készülékekhez és lélegeztetőgépekhez.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Különleges funkciók