Kerékfékes görgő 75 mm
Linea light
EAN:
4031582399110
Termékszám:
5925XSI075L51-10 RAL7001
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea light kerékfékes görgő zsákfurat B10 szerelvényhez kialakított csatlakozással rendelkezik. A ház poliamid anyagból készü...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea light kerékfékes görgő zsákfurat B10 szerelvényhez kialakított csatlakozással rendelkezik. A ház poliamid anyagból készült, csap, forgatható forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kialakítású. A kerék siklócsapágyat tartóval tartalmaz és 75 mm átmérőjű. A görgő összmagassága 75,5 mm. Dinamikus terhelhetősége 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 160 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak altatókocsik, éjjeliszekrények, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, bútorok, kórházak, médiabútorok, gyógyszerkocsik, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, irodaszékek, irodabútorok, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek és professzionális takarítókocsik.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott