Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea light forgóvillás görgo egy elektromosan vezeto poliamid testtel és csappal, forgatható siklócsapágy távolsággal felszerelt forgóvillás görgő, amely zsakfurat B10 szerelvényhez való szerelésre alkalmas. A görgő poliamid házból áll, amely biztosítja a szerkezeti stabilitást és az elektromos vezetoképességet. A 75 mm átmérőjű kerék fröccsöntött poliuretánból készült elektromosan vezeto futófelülettel, amely optimális tapadást és vezetoképességet nyújt. Az összmagassága 75,5 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé. A görgő statikus terhelhetősége 160 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 80 kg 3 km/h sebességnél. A termék széles körben alkalmazható altatókocsikban, éjjeliszekrényekben, C-karok és CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezésekben, élelmiszer-kiszállító és catering kocsikban, számítógépek kerekein, dialízis kocsikban, bútorokba, kórházakban, médiabútorokba, gyógyszerkocsikban, idősek otthonában és gondozóházakban, ápolói kocsikban, irodabútorokba, ultrahang készülékekben, lélegeztetőgépekben és professzionális takarítókocsikban.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5920XSI075L51-10 7001/7015/1016
EAN
4031582399066
S4-anyagszám
990770551
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
55 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
80 kg
Statikus teherbírás
160 kg
Összsúly
75,5 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,15 kg
Termék neve
Linea light
Standard
EN12528 - Bútorgörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője
10 mm
Váz
Szín
Ezüstszürke (RAL7001)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
30 mm
Körbeforgás
130 mm
Ellensúlyoz
23 mm
Körbeforgás
65 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető
Tengely furat átmérője
0 mm
Kerékagy hossza
0 mm
Futófelület szélessége
15 mm
Átmérő
75 mm
Test szélessége
15 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Futófelület színe
Palaszürke (RAL7015)
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval
Kerék színe
Palaszürke (RAL7015)

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Lenyűgöző nyomatok
Teljes keréktárcsák szinte bármilyen mintával nyomtathatók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Kerékfékes görgő 75 mm
Kerékfékes görgő 75 mm
Linea light
5925XSI075L51-10 RAL7001

A Linea light kerékfékes görgő zsákfurat B10 szerelvényhez kialakított csatlakozással rendelkezik. A ház poliamid anyagból készült, csap, forgatható forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kialakítású. A kerék siklócsapágyat tartóval tartalmaz és 75 mm átmérőjű. A görgő összmagassága 75,5 mm. Dinamikus terhelhetősége 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 160 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak altatókocsik, éjjeliszekrények, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, bútorok, kórházak, médiabútorok, gyógyszerkocsik, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, irodaszékek, irodabútorok, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek és professzionális takarítókocsik.

75 mm
75.5 mm
80 kg
75 mm
75.5 mm
80 kg