Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Stylea kerékfékes görgoő menetes szár hatsz ögleti nyakkal, felső szerelésre alkalmas görgő, amely poliamid házból és forgatható csapból épül fel. A szerkezet poliamid anyagból készült házat tartalmaz, amely biztosítja a szerkezeti merevséget és a hosszú élettartamot. A forgatható csap lehetővé teszi a görgoő irányának könnyű beállítását, így rugalmas alkalmazást tesz lehetővé különféle beépítési helyzetekben. A görgoő 75 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely termoplasztikus gumi futófelülettel rendelkezik, biztosítva a kiváló tapadást és a csendes működést. A kerék siklócsapágy távolsartóval van ellátva, amely garantálja a sima és hosszú élettartamú működést. Az összes magasság 83 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé szűk terekben. A Stylea kerékfékes görgoő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgatásához, ahol megbízható és csendes működésre van szükség. A termék kiváló minőségű anyagokból készült, amely garantálja a hosszú élettartamot és a megbízható teljesítményt különféle alkalmazásokban.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5925UJI075S70-10X15 DOM20 TFR
EAN
4031582385731
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerékfékes görgő
Teljes szélesség
54 mm
Összsúly
83 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,19 kg
Termék neve
Stylea
Standard
EN12528 - Bútorgörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Menetes szár hatszögletű nyakkal, felső
Szár átmérője
10 mm
Szár hossza
15 mm
Váz
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
20 mm
Körbeforgás
124 mm
Körbeforgás
62 mm
Menet átmérője
0 mm
Kerék
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
8 mm
Átmérő
75 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Szegecselt
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval
special-features-image
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Változatos rögzítési lehetőségek
Különböző szerelési méretek széleskörű alkalmazásokhoz
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Forgóvillás görgő 75 mm
Stylea
5920UJI075S70-10X15 DOM20 TFR

A Stylea forgóvillás görgő menetes szár hatszögletű nyakkal, felső szerelésre alkalmas kialakítással rendelkezik. A szerkezet poliamid anyagból készült házból áll, amely forgatható csappal van ellátva, biztosítva a görgő rugalmas mozgását. A görgő 75 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel és poliamid testtel készült, amely siklócsapágy távolszoróval van felszerelve a hosszú élettartam és a megbízható működés érdekében. Az összes magasság 83 mm, amely kompakt és ergonomikus beépítést tesz lehetővé. A Stylea görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgatható alkatrészeinek szerelésére, ahol kiváló terhelhetőség és sima futás szükséges. A termoplasztikus gumi futófelület garantálja a csendes működést és a padlók védelmét, míg a poliamid szerkezet hosszú élettartamot és korrózióállóságot biztosít. A forgatható csap lehetővé teszi a görgő irányának könnyű beállítását, így alkalmazkodik a különféle szerelési igényekhez és biztosítja az optimális teljesítményt a mindennapi használat során.

75 mm
83 mm
75 mm
83 mm