Forgóvillás görgő 75 mm
Stylea
EAN:
4031582385717
Termékszám:
5920UJI075S70-10X15 DOM20 TFR
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Stylea forgóvillás görgő menetes szár hatszögletű nyakkal, felső szerelésre alkalmas kialakítással rendelkezik. A szerkezet po...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Stylea forgóvillás görgő menetes szár hatszögletű nyakkal, felső szerelésre alkalmas kialakítással rendelkezik. A szerkezet poliamid anyagból készült házból áll, amely forgatható csappal van ellátva, biztosítva a görgő rugalmas mozgását. A görgő 75 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel és poliamid testtel készült, amely siklócsapágy távolszoróval van felszerelve a hosszú élettartam és a megbízható működés érdekében. Az összes magasság 83 mm, amely kompakt és ergonomikus beépítést tesz lehetővé. A Stylea görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgatható alkatrészeinek szerelésére, ahol kiváló terhelhetőség és sima futás szükséges. A termoplasztikus gumi futófelület garantálja a csendes működést és a padlók védelmét, míg a poliamid szerkezet hosszú élettartamot és korrózióállóságot biztosít. A forgatható csap lehetővé teszi a görgő irányának könnyű beállítását, így alkalmazkodik a különféle szerelési igényekhez és biztosítja az optimális teljesítményt a mindennapi használat során.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók